??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 19
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
BTK-V - High speed
明细表
BTK2505V-2.6ZZ+70LC7T
MN
公称型号
TS
防尘措施
FS
固定侧轴端加工
INFO1
补充信息
补充信息
SS
支撑侧轴端加工
INFO2
补充信息
补充信息
OLS
丝杠轴全长 (注1
ST
行程
0.0 mm
NL
Nut length
mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0.000 mm
SL
Length of Supported side shaft end shape
0.000 mm
ETP
Effective thread part
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
mm
NOTE1
注1
ACC
精度记号
FSS
支撑单元(固定侧)
SSS
支撑单元(支撑侧)
SEM
滚珠丝杠轴的有效行程标记(注2
NOTE2
注2
-
PN
螺母位置
mm