??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BTL7 Digital NEX
Nomenclature
BALLUFF BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32(BTL-P-1013-4R)
TC
Désignation de l'article
BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32
SW
Interface
P = Interface P (DPI/IP)
COD
Codage
5 = 10...30 V DC
AUS
Signal de sortie
11 = avec DPI/IP
NENN
Longueur nominale standard
mm
Entrez la valeur pour NENN
Longueur nominale standard
mm
cm
inch
ft
GT
Type de filetage
SA
Type de raccordement
POS
Capteur de position
W
Poids
0.4 Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
D1
Diamètre
10.2 mm
G
Fil conducteur
M4x4/6
A
Longueur et diamètre
0 mm
M
m - fil
M18x1.5
N
Longueur
30-1 mm
O
Joint torique
15.4x2.1 mm
DESCRIPT
Description
CAE