??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
BTL7 Digital NEX
Lista materiałowa
BALLUFF BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32(BTL-P-1013-4R)
TC
Identyfikator produktu
BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32
SW
Złącze
P = P-interfejs (DPI/IP)
COD
Kodowanie
5 = 10...30 V DC
AUS
Sygnał wyjściowy
11 = z DPI/IP
NENN
Standardowa długość znamionowa
mm
Enter value for NENN
Standardowa długość znamionowa
mm
cm
inch
ft
GT
Typ gwintu
SA
Rodzaj przyłącza
POS
Magnes
W
Masa
0.4 Kg
TRAFFIC
Numer celny
D1
Średnica
10.2 mm
G
Wątek
M4x4/6
A
Długość i średnica
0 mm
M
m - gwint
M18x1.5
N
Długość
30-1 mm
O
O-ring
15.4x2.1 mm
DESCRIPT
Description
CAE