??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
BTL7 Digital NEX
Спецификация
BALLUFF BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32(BTL-P-1013-4R)
TC
Название продукта
BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32
SW
Интерфейс
P = P-интерфейс (DPI/IP)
COD
Кодирование
5 = 10...30 В ПОСТ. ТОКА
AUS
Выходной сигнал
11 = с DPI/IP
NENN
Стандартная условная длина
mm
Введите значение для NENN
Стандартная условная длина
mm
cm
inch
ft
GT
тип резьбы
SA
Тип разъема
POS
Датчик положения
W
Вес
0.4 Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
D1
Диаметр
10.2 mm
G
Нить
M4x4/6
A
Длина и диаметр
0 mm
M
м - нить
M18x1.5
N
Длина
30-1 mm
O
Уплотнительное кольцо
15.4x2.1 mm
DESCRIPT
Description
CAE