??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
BTL7 NEX digitale
Lista materiale
BALLUFF BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32(BTL-P-1013-4R)
TC
descrizione
BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32
SW
Interfaccia
P = P-interface (DPI/IP)
COD
Codifica
5 = 10...30 V DC
AUS
Segnale di uscita
11 = con DPI/IP
NENN
Standard lunghezza nominale
mm
Inserisci valore per NENN
Standard lunghezza nominale
mm
cm
inch
ft
GT
Filettatura modello
SA
Tipo di collegamento
POS
Sensore di posizione
W
Peso
0.4 Kg
TRAFFIC
numero di costumi
D1
Diametro
10.2 mm
G
Filo
M4x4/6
A
Lunghezza e diametro
0 mm
M
m - filo
M18x1.5
N
Lunghezza
30-1 mm
O
O-ring
15.4x2.1 mm
DESCRIPT
Description
CAE