??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BTLAC, BTLACA, G-BTLAC, G-BTLACA - Blocchi distributore - Pneumatici - Passo standard serie BTLA - 20 quad.
Lista materiale
BTLAC4-Q1-R1
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
R
Selezione R (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
P
Passo P
15 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5