??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BTLAKP, BTLAAKP, G-BTLAKP, G-BTLAAKP - Borniers-Pneumatique-Pas configurable série BTLA-Carré 35
Nomenclature
BTLAKP4-Q1-R1-P20
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ NPT/ M (normal))
R
Sélection R (Rc (PT)/ NPT/ M (normal))
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
35 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
17.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
D
D (trou de montage)
9.5 mm
HH
h (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5
D1
D1 (trou de montage)
8 mm
DD1
d1 (trou de montage)
4.2 mm
HH1
h1 (trou de montage)
4.5 mm