??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BTLAP, BTLAAP, G-BTLAP, G-BTLAAP - 空气探针终端接头 -孔距指定型-BTLA系列-边长25
明细表
BTLAP4-Q1-R1-P20
PN
型号
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
MOP
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
R
R (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
D
D (安装孔)
9.5 mm
HH
h (安装孔数)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5
D1
D1 (安装孔)
8 mm
DD1
d1 (安装孔)
4.2 mm
HH1
h1(安装孔数)
4.5 mm