??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BTLAS - 空气探针终端接头 -孔距固定型-BTLA系列-边长15
明细表
BTLAS4-QM3-RM3
PN
型号
MAT
材质
铝合金
MOP
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (M (粗牙螺纹)) 选择
R
R (M (粗牙螺纹)) 选择
P
P螺距
15 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
7.5 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
DD
d (安装孔)
4.3 mm
M
M (安装孔)
M4