??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BTLAS - Anschlussblöcke - Pneumatik - Standardsteigung, BTLA-Serie - rechteckig 15
Stückliste
BTLAS4-QM3-RM3
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
MOP
Max. Betriebsdruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (M (Regelgewinde))
R
Auswahl für R (M (Regelgewinde))
P
P Steigung
15 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
7.5 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
4.3 mm
M
M (Montagebohrung)
M4