??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BTLSKP, BTLSMKP, BTLSRKP, G-BTLSKP, G-BTLSMKP, G-BTLSRKP - 油圧・水圧用継手付ブロック-ピッチ指定-BTLSシリーズ-40角
部品表
BTLSKP4-Q1-R1-P25
PN
型番
MAT
材質
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
MOP
最高使用圧力
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ NPT))選択
R
R (Rc (PT)/ NPT) 選択
P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
40 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d (取付穴)
6.6 mm
D
D (取付穴)
11 mm
HH
h (取付穴数)
6.5 mm
M
M (取付穴)
M6
D1
D1 (取付穴)
9.5 mm
DD1
d1 (取付穴)
5.1 mm
HH1
h1(取付穴数)
5.5 mm