??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BTS, BTSM, BTSR, BTSS, BTSC, G-BTS, G-BTSM, G-BTSR, G-BTSS, G-BTSC - Terminal Blocks - Hydraulic - Selectable Thread Size / Outlets on 2 Sides, Horizontal / No Inlets - 30x35 SQ. - Pitch Standard
Stückliste
BTS4-R1-S1
PN
Teilenummer
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
R
R auswählen
S
S auswählen
P
Steigung (P) Standard
mm
N
Number of Pitches N
TN
Gesamtanzahl von R- und S-Gewinden
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
X
7.5 mm
Y
17.5 mm
M
M (Montagebohrung)
N/A
DD
D (Maß der Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Maß der Befestigungsbohrung)
11.0 mm
HH
h (Maß der Befestigungsbohrung)
6.5 mm
D1
D1 (Maß der Befestigungsbohrung)
0.0 mm
DD1
D1 (Maß der Befestigungsbohrung)
0.0 mm
HH1
h1 (Maß der Befestigungsbohrung)
0.0 mm