??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BTS, BTSM, BTSR, BTSS, BTSC, G-BTS, G-BTSM, G-BTSR, G-BTSS, G-BTSC - Terminal Blocks - Hydraulic - Selectable Thread Size / Outlets on 2 Sides, Horizontal / No Inlets - 30x35 SQ. - Pitch Standard
Nomenclature
BTS4-R1-S1
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
Sélection R
S
Sélection S
P
Pitch P Standard
mm
N
Number of Pitches N
TN
Total Number of R and S Threads
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
X
7.5 mm
Y
17.5 mm
M
M (trou de montage)
N/A
DD
d (Mounting Hole Dimension)
6.6 mm
D
D (Mounting Hole Dimension)
11.0 mm
HH
h (Mounting Hole Dimension)
6.5 mm
D1
D1 (Mounting Hole Dimension)
0.0 mm
DD1
d1 (Mounting Hole Dimension)
0.0 mm
HH1
h1 (Mounting Hole Dimension)
0.0 mm