??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BTSB, BTSBM, BTSBR, G-BTSB, G-BTSBM, G-BTSBR - Anschlussblöcke - Hydraulik - Standardsteigung, BTS-Serie - rechteckig 20
Stückliste
BTSB4-R1-S1
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
R
R (Rc (PT))
1/8
S
S (Rc (PT))
1/8
P
P Steigung
25 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
X
7.5 mm
Y
10 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
HH
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
8 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
4.2 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
4.5 mm