??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BTSBMP, BTSBRP, G-BTSBRP - 液压·水压用带接头歧管块-孔距指定型-BTS系列-边长20
明细表
BTSBMP4-R1-S1-P15
PN
型号
MAT
材质
ST
表面处理
无电解镀镍
MOP
最高使用压力
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
STS
Screw Type Selection
MH
安装孔选择
NO
No.
R
R (Rc (PT))
1/8
S
S (Rc (PT))
1/8
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
X
7.5 mm
Y
10 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
D
D (安装孔)
9.5 mm
HH
h (安装孔数)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5
D1
D1 (安装孔)
8 mm
DD1
d1 (安装孔)
4.2 mm
HH1
h1(安装孔数)
4.5 mm