??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BTSBMP, BTSBRP, G-BTSBRP - Blocchi distributore - Idraulici - Passo configurabile serie BTS - 20 quad.
Lista materiale
BTSBMP4-R1-S1-P15
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Nichelatura chimica
MOP
Max Operating Pressure
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
R
R (Rc (PT))
1/8
S
S (Rc (PT))
1/8
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
X
7.5 mm
Y
10 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm