??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BTSBMP, BTSBRP, G-BTSBRP - Borniers-Hydraulique-Pas configurable série BTS-Carré 20
Nomenclature
BTSBMP4-R1-S1-P15
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
Placage autocatalytique au nickel
MOP
Max Operating Pressure
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
R (Rc (PT))
1/8
S
S (Rc (PT))
1/8
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
X
7.5 mm
Y
10 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
D
D (trou de montage)
9.5 mm
HH
h (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5
D1
D1 (trou de montage)
8 mm
DD1
d1 (trou de montage)
4.2 mm
HH1
h1 (trou de montage)
4.5 mm