BTSFL3-R2-S2
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btsfl.prj},{NB=BTSFL3-R2-S2},{MAT=LCS},{ST=TC},{STS=Rc},{MH=},{NO=3},{R=2},{S=2},{P=60},{N=2},{TN=6},{A=50},{B=50},{E=30},{X=7.5},{Y=25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BTSFL, BTSFLM, BTSFLR, BTSFLS, G-BTSFL, G-BTSFLM, G-BTSFLR, G-BTSFLS - 油压・水压用接线端子 -纵向通孔型- 50方形 固定间距
明细表
BTSFL3-R2-S2
PN
型号
BTSFL3-R2-S2
BTSFL3-R2-S2
MAT
材质
一般结构用轧制钢
SUS304相当
SUS316
一般结构用轧制钢
SUS304相当
SUS316
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
无电解镀镍
铬酸盐光泽处理
无电解镀镍
STS
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
MH
安装孔选择
沉孔
NA(贯通)
T(螺纹孔)
ZT(沉头攻丝)
沉孔
NA(贯通)
T(螺纹孔)
ZT(沉头攻丝)
NO
No.
3
3
R
R选择
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
S
S选择
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
P
间距P 固定型
60
60
mm
N
等分数 N
2
2
TN
R・S 总螺纹数
6
6
A
50
mm
B
50
mm
E
30
mm
X
7.5
mm
Y
25
mm
M
M (安装孔)
N/A
DD
d(安装孔尺寸)
8.5
mm
D
D(安装孔尺寸)
14.0
mm
HH
h(安装孔尺寸)
8.5
mm
D1
D1(安装孔尺寸)
0.0
mm
DD1
d1(安装孔尺寸)
0.0
mm
HH1
h1(安装孔尺寸)
0.0
mm