??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BTSFL, BTSFLM, BTSFLR, BTSFLS, G-BTSFL, G-BTSFLM, G-BTSFLR, G-BTSFLS - 油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ- 50角 ピッチ固定
部品表
BTSFL3-R2-S2
PN
型式
MAT
材質
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
MH
取付穴形状変更
NO
No.
R
R 選択
S
S 選択
P
ピッチP 固定タイプ
mm
N
ピッチ数 N
TN
R・S 総ねじ数
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
X
7.5 mm
Y
25 mm
M
M(取付穴)
N/A
DD
d(取付穴寸法)
8.5 mm
D
D(取付穴寸法)
14.0 mm
HH
h(取付穴寸法)
8.5 mm
D1
D1(取付穴寸法)
0.0 mm
DD1
d1(取付穴寸法)
0.0 mm
HH1
h1(取付穴寸法)
0.0 mm