??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BTSN, BTSNR - Blocchi distributore - Idraulici
Lista materiale
BTSN3-11
PN
Cod. comp.
TS
Selezione tipo
MAT
Materiale
EN 1.0038 equivalente
ST
Trattamento superficie
Zincatura
NP
Pressione normale
20.6MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
NO
N.
DD
d Rc (PT)
A
30 mm
B
35 mm
L
mm
P
35 mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
Y
17.5 mm
DD1
d1
11 mm
DD2
d2
6.6 mm
LL
l
6.5 mm