??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BTSN, BTSNR - Borniers-Hydraulique
Nomenclature
BTSN3-11
PN
Réf. pièce
TS
Sélection du type
MAT
Matériau
EN 1.0038 l'équivalent
ST
Traitement de surface
Zingage
NP
Pression normale
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
NO
Nbr.
DD
d Rc (PT)
A
30 mm
B
35 mm
L
mm
P
35 mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
Y
17.5 mm
DD1
d1
11 mm
DD2
d2
6.6 mm
LL
l
6.5 mm