??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
BTWP25 - 精密级滚珠丝杠-轴径25,导程10
明细表
BTWP2510-L200-T27-R-N-A
TYPECODE
BTWP2510
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
T
mm
输入参数值: T
mm
cm
inch
ft
DIRECTOR
螺帽方向
WF
扳手槽加工
RODTYPE
选择固定侧轴端样式
D
丝杠外径
25 mm
LEAD
导程
10 mm
G
85 mm
H
12 mm
TD
螺旋方向
右旋 mm
BD
滚珠直径
4.762 mm
NOC
循环数
1圈×4列 mm
CD
额定动负载
28.95 kN
CO
额定静负载
71.49 kN
CATALOG
btwp25.jpg