??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
BUSHING 21-12-M8
Bill of material
400255
CODE
Code
400255
A
Diameter
20 mm
B
Diameter
17 mm
C
Diameter
8 mm
D
Diameter
12 mm
E
Length
2.900 mm
F
Length
18.100 mm
G
Length
21 mm
R
Radius
1 mm