??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 50
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing J - QD Bushing
Bill of material
JX2-15/16
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
1 1/8 英寸
B
5.1484 英寸
D
7 1/4 英寸
E
3 1/2 英寸
F
3 3/16 英寸
G
0.406 英寸
H
3/32 英寸
L
4 5/8 英寸
M
Bolt Circle M
6 1/4 英寸
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=5/8 X4 1/2 英寸
SS
Set Screw Dimensions
3/8-16 UNC x 3/8" 英寸
WEIGHT
Average Weight
20.8 Lbs