카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
S4.3305.351
Colson Group
Colson
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/colson/casters/business_machine_asmtab.prj},{NB=S4.3305.351},{SER=Business Machine Casters},{MO=05},{D=3},{W=1.81250000},{TT=Glass Filled Nylon},{WB=Roller},{PPATH=business_machine_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Business Machine Series - Low Profile Zinc Plated Business Machine Caster
Bill of material
S4.3305.351
PN
Part Number
S4.3305.351
SER
Series
Business Machine Casters
MO
Fastening Type
500 lb Top Plate Swivel
700 lb Top Plate Swivel
1200 lb Top Plate Swivel
500 lb Top Plate Swivel
700 lb Top Plate Swivel
1200 lb Top Plate Swivel
SIZE
Fastening Size
3 11/16''x 2 1/2''
D
Wheel Diameter
3
인치
W
Tread Width
1 13/16
인치
CAP
Capacity
500
Pounds
TT
Wheel Type
Glass Filled Nylon
WB
Bearing Type
Roller
TEMPR
Temperature Range
-45°F to 180°F
H
Mount Height
4 1/8
인치
R
Swivel Radius
2 3/4
인치
WEIGHT
Weight
2 1/4
lbs