??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BZPW,BZPMW,BZPSW - Bearing Shaft Screws - Retaining Ring selection
Bill of material
BZPW4-7-L15-S5-F4
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
H Selection
mm
VAR06
L specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR06
L specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
S Selection
mm
VAR10
F specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR10
F specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
M(Coarse)
M4
FIX04
B
2 mm
FIX06
W
2.0 mm
FIX08
d
3.0 mm
FIX10
d Tolerance
+0.06/0 mm
FIX12
m
0.7 mm
FIX14
m Tolerance
+0.10/0 mm
FIX16
Ds
6 mm
FIX18
Applicable Bearing
674·694·624
FIX20
Retaining ring type
FIX22
a
2.10 mm
FIX95
PDF
PDF