??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Kraus
Описание
Cерия 2500 конвейерный ролик/опорный ролик - Приводной гравитационный ролик со стальными опорными пластинами
Спецификация
2500-SV40x1.5-12-OA-100-ZZ
SERIES
Series
2500
TD
Диаметр трубы
mm
TM
Материал трубы
PVC
Шланг ПВХ
PVCL
Длина шланга ПВХ
mm
D
Диаметр оси
mm
AC
Тип оси
AM
Материал оси
AK
Шарикоподшипник
AC1
Тип оси, размер
EBL
Монтажная длина
mm
Введите значение для EBL
Монтажная длина
mm
cm
inch
ft
RO
Длина трубы
89.0 mm
RL
Длина ролика
92.0 mm
AL
Длина оси
100 mm
EBLX
0
EBLMIN
199
PVCMIN
180.000