??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 4100 rodillo transportador - Rodillos para palés con base de rodamiento de chapa de acero soldada
Lista de materiales
4100-SV63.5x2.9-B20-SW5x10-100-ZZ
SERIES
Series
4100
TD
Diámetro del tubo
mm
TM
Material de tubo
PVC
Manguera de PVC
PVCL
Longitud de la manguera de PVC
mm
D
Diámetro de eje
mm
AC
Tipo de eje
AC1
Tamaño de tipo de eje
AM
Material de eje
AK
Rodamiento de bolas
EBL
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
RO
Longitud del tubo
80.0 mm
RL
Longitud de rodillos
90.0 mm
AL
Longitud de eje
120 mm