You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
利用可能なカタログ言語:
Deutsch
English
español
français
italiano
English (United States)
C1052
ABB Installation Products
Kindorf
Conduit, Cable and Pipe Supports
Powered by
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
{thomas_betts/kindorf/ccp_supports/c_105_asmtab.prj},{NB=C1052},{CN=C1052},{DESCRIPTION=KD C1052 Steel Strap},{SIZE=2.00000000},{OD=2.375},{A=2.000},{BB=3.737},{C=1.440},{D=1.188},{E=1.167},{DE=0.021},{R=0.750},{W=1.250},{TT=0.104},{T=12 ga},{DL=800},{B1=0.675},{B2=0.290},{Y=0.000},{C2=0.350},{D2=0.375},{E2=0.125},{WT=31},{BOLT=0.3125},{BL=0.8750},{FINISH=Galv-Krom},{PPATH=parts/c_105_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
C-105 Straps for Rigid Conduit, IMC and Pipe
Bill of material
C1052
CN
Cat. No.
C1052
C1052
DESCRIPTION
Description
KD C1052 Steel Strap
KD C1052 Steel Strap
SIZE
Rigid Conduit or Pipe Size
2
2
Inch
OD
O.D. Size
2.375
2.375
Inch
B
3.737
3.737
Inch
C
1.440
1.440
Inch
D
Radius
1.188
1.188
Inch
E
1.167
1.167
Inch
W
1.250
1.250
Inch
T
Steel Strap Thickness
12 ga
12 ga
DL
Design Load
800
800
lbs
WT
Weight
31
31
lbs/c
FINISH
Finish
Galv-Krom