??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABB Installation Products
Beschreibung
C-247 Steel Conduit Clamps
Stückliste
C247
CN
Cat. No.
C247
DESCRIPTION
Description
KD C247 Steel Conduit Clamp
CS
Conduit Size
1/2, 3/4
MBFT
Maximum Beam Flange Thickness
5/8, 7/16 Zoll
A
2.250 Zoll
B
1.375 Zoll
C
2.750 Zoll
D
0.5625 Zoll
AA
a
0.125 Zoll
WT
Weight
33 lbs/c
FINISH
Finish
Galv-Krom