??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
C-247 Steel Conduit Clamps
Bill of material
C247
CN
Cat. No.
C247
DESCRIPTION
Description
KD C247 Steel Conduit Clamp
CS
Conduit Size
1/2, 3/4
MBFT
Maximum Beam Flange Thickness
5/8, 7/16 Дюйм
A
2.250 Дюйм
B
1.375 Дюйм
C
2.750 Дюйм
D
0.5625 Дюйм
AA
a
0.125 Дюйм
WT
Weight
33 lbs/c
FINISH
Finish
Galv-Krom