You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-BACR6900ZZ
Misumi
metric
12_bearing_holders/bearing
Powered by
Сваляне на CAD модели
Download CAD
Генериране на PDF-брошура
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_bacr_asmtab.prj},{NB=C-BACR6900ZZ},{BN=6900ZZ},{BN1=6900},{DD=10},{D=22},{D1=27},{DDHH=19},{B=6},{T=8},{T1=11},{W=29},{A=35},{H=47},{M=5},{DD1=8.0},{H1=4.4},{LL1=2},{PPATH=c_bacr/c_bacr_asmtpl.prj}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-BACR - Economy Bearings with Housings Diamond Lightweight - Pilot, Retained
Bill of material
C-BACR6900ZZ
PN
Part Number
C-BACR6900ZZ
C-BACR6900ZZ
BN
Bearing No.
6900ZZ
6900ZZ
DD
d
10
10
mm
D
22
22
mm
D1
27
27
mm
DDHH
dh
19
19
mm
B
6
6
mm
T1
11
11
mm
W
29
29
mm
A
35
35
mm
H
47
47
mm
M
5
5
DD1
d1
8.0
8.0
mm
H1
4.4
4.4
mm