피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-BOX-MSSF5-4
Misumi
metric
27_screws_nuts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/c_box_mssf.prj},{NB=C-BOX-MSSF5-4},{TS=BOX},{M=5},{MP=5x0.8},{L=4},{B=2.5},{C=2.0},{DD=3.5},{PITCH=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-BOX-MSSF, C-PACK-MSSF, C-MSSF - C-VALUE Hex Socket Set Screws-Flat Point-
Bill of material
C-BOX-MSSF5-4
PN
Part No.
C-BOX-MSSF5-4
C-BOX-MSSF5-4
TS
Type Selection
BOX
PACK
Available as a single item
BOX
PACK
Available as a single item
M
5
5
MP
MxP(Coarse)
5x0.8
5x0.8
L
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
mm
B
2.5
2.5
mm
C
C(Min.)
2.0
2.0
mm
DD
d(Max.)
3.5
3.5
mm