??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-BSSA1520 - Precision Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.15 Lead20-
Nomenclature
C-BSSA1520-230
PN
Part Number
C-BSSA1520-230
TYPE
Type
C-BSSA1520
TS
Type sélectionnable
Standard
SD
Shaft Diameter
15 mm
LEAD
Pas
20
L
L 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Y
158 mm
ALT1
No Machining on Support Side Shaft End
ALT2
Ball Nut Orientation Reversed
ALT3
No Retaining Ring Groove on Support Side Shaft End
ALT4
Change Support Side Shaft End Length
FC
FC 1mm Increment
mm
ALT5
Change Support Side Shaft End Machining
Q
Sélection de Q
mm
G
G 1mm Increment
mm
ALT6
Tapped Hole on Support Side Shaft End
MC
MC 1mm Increment
mm
M
5
LL
12 mm
ALT7
Keyway on Fixed Side Shaft End
KC
KC 1mm Increment
mm
ALT8
Keyway on Fixed Side Shaft End
K
K 1mm Increment
mm
S
S 1mm Increment
mm
BB
3 mm
TT
1.8 mm
ALT9
Flat Machined on Fixed Side Shaft End
SC
SC 1mm Increment
mm
SWC
SWC 1mm Increment
mm
SGC
SGC 1mm Increment
mm