??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-CHE10B - 経済型 チェーン10B
部品表
C-CHE10B-4
PN
型番
C-CHE10B-4
NO
No.
10B
NOL
リンク数 (偶数指定)
PITCH
ピッチ
15.875 mm
HH
9.6 mm
MM
m
10.9 mm
NN
n
20.5 mm
T
1.65 mm
TT
t
1.5 mm
D
Dia. D
5.08 mm
R
Dia. R
10.16 mm
H
14.6 mm
W
9.65 mm