??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-CHE10B - Economy chain10B
Bill of material
C-CHE10B-4
PN
Part Number
C-CHE10B-4
NO
No.
10B
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Pitch
15.875 mm
HH
h
9.6 mm
MM
m
10.9 mm
NN
n
20.5 mm
T
1.65 mm
TT
t
1.5 mm
D
Dia. D
5.08 mm
R
Dia. R
10.16 mm
H
14.6 mm
W
9.65 mm