??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-CHE12B - 経済型 チェーン12B
部品表
C-CHE12B-4
PN
型番
C-CHE12B-4
NO
No.
12B
NOL
リンク数 (偶数指定)
PITCH
ピッチ
19.05 mm
HH
11 mm
MM
m
12.4 mm
NN
n
23.4 mm
T
1.8 mm
TT
t
1.8 mm
D
Dia. D
5.72 mm
R
Dia. R
12.07 mm
H
16 mm
W
11.68 mm