??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-CHE12B - Economy chain12B
Stückliste
C-CHE12B-4
PN
Teile-Nr.
C-CHE12B-4
NO
Nr.
12B
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Abstand
19.05 mm
HH
h
11 mm
MM
m
12.4 mm
NN
n
23.4 mm
T
1.8 mm
TT
t
1.8 mm
D
Dia. D
5.72 mm
R
Dia. R
12.07 mm
H
16 mm
W
11.68 mm