??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-CHE12B - Economy chain12B
Nomenclature
C-CHE12B-4
PN
Traitement de la surface du support
C-CHE12B-4
NO
12B
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Pas
19.05 mm
HH
h
11 mm
MM
m
12.4 mm
NN
n
23.4 mm
T
1.8 mm
TT
t
1.8 mm
D
Dia. D
5.72 mm
R
Dia. R
12.07 mm
H
16 mm
W
11.68 mm