??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-CHE12B - Economy chain12B
Lista materiale
C-CHE12B-4
PN
Cod. comp.
C-CHE12B-4
NO
N.
12B
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Passo
19.05 mm
HH
h
11 mm
MM
m
12.4 mm
NN
n
23.4 mm
T
1.8 mm
TT
t
1.8 mm
D
Dia. D
5.72 mm
R
Dia. R
12.07 mm
H
16 mm
W
11.68 mm