??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-CHE25 - 経済型 チェーン25
部品表
C-CHE25-4
PN
型番
C-CHE25-4
NO
No.
25
NOL
リンク数 (偶数指定)
PITCH
ピッチ
6.35 mm
HH
3.9 mm
MM
m
4.8 mm
NN
n
8.7 mm
T
0.75 mm
TT
t
0.75 mm
D
Dia. D
2.31 mm
R
Dia. R
3.3 mm
H
5.9 mm
W
3.18 mm