??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-CHE40 - 经济型 链条40
明细表
C-CHE40-4
PN
型号
C-CHE40-4
NO
No.
40
NOL
节数 (偶数指定)
PITCH
螺距
12.70 mm
HH
8.30 mm
MM
m
9.60 mm
NN
n
17.90 mm
T
1.52 mm
TT
t
1.50 mm
D
Dia. D
3.96 mm
R
Dia. R
7.92 mm
H
12 mm
W
7.85 mm