??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-CHE80 - 経済型 チェーン80
部品表
C-CHE80-4
PN
型番
C-CHE80-4
NO
No.
80
NOL
リンク数 (偶数指定)
PITCH
ピッチ
25.4 mm
HH
16.2 mm
MM
m
17.9 mm
NN
n
34.1 mm
T
3.2 mm
TT
t
3.2 mm
D
Dia. D
7.92 mm
R
Dia. R
15.88 mm
H
23.5 mm
W
15.88 mm