??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-CHE80 - Economy chain80
Stückliste
C-CHE80-4
PN
Teile-Nr.
C-CHE80-4
NO
Nr.
80
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Abstand
25.4 mm
HH
h
16.2 mm
MM
m
17.9 mm
NN
n
34.1 mm
T
3.2 mm
TT
t
3.2 mm
D
Dia. D
7.92 mm
R
Dia. R
15.88 mm
H
23.5 mm
W
15.88 mm