??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-CHE80 - Economy chain80
Bill of material
C-CHE80-4
PN
Part Number
C-CHE80-4
NO
No.
80
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Pitch
25.4 mm
HH
h
16.2 mm
MM
m
17.9 mm
NN
n
34.1 mm
T
3.2 mm
TT
t
3.2 mm
D
Dia. D
7.92 mm
R
Dia. R
15.88 mm
H
23.5 mm
W
15.88 mm