Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
italiano
C-HDH25
Misumi
metric
12_bearing_holders/bearing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_hdh_asmtab.prj},{NB=C-HDH25},{D=25},{F=130},{F1=99},{W=68},{TT=14},{A=35.8},{A1=27.0},{A2=16},{DD=16},{B=34.1},{S=14.3},{M1=M6x0.75},{D1=34.000},{D2=66.000},{D3=68.000},{R=12.500},{TT1=10.000},{TT2=15.000},{TT3=11.000},{W1=31},{HL=5.000},{T=2.000},{NL=8.500},{BH=49.100},{DEPTH1=2.500},{DEPTH2=7.500},{PPATH=c_hdh/c_hdh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-HDH - C-VALUE Medium Accuracy Ball Bearing Units - Cast Iron, Flanged - Diamond Shape Flanged
Bill of material
C-HDH25
PN
Part Number
C-HDH25
C-HDH25
D
25
25
mm
F
130
130
mm
F1
99
99
mm
W
68
68
mm
TT
t
14
14
mm
A
35.8
35.8
mm
A1
27.0
27.0
mm
A2
16
16
mm
DD
d
16
16
mm
B
34.1
34.1
mm
S
14.3
14.3
mm
M1
M6x0.75
M6x0.75