??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-HTBN__S2M - 【エコノミータイプ】タイミングベルト S2Mタイプ
部品表
C-HTBN82S2M-40
PN
型番
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
82 mm
PITCH
ピッチ
2 mm
RAA
Ra
1.3 mm
LRR
Lr
1.3 mm
H
1.4 mm
HH
h
0.76 mm
II
i
0.64 mm
PLD
0.254 mm
RSSP
小プーリ回転数
1 rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
25.00 mm
NOTE
使用上の注意
-