??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-HTBN__S2M - Cinghie dentate economiche S2M
Lista materiale
C-HTBN82S2M-40
PN
Codice componente
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BC
Lunghezza circonf. cinghia
82 mm
PITCH
Passo
2 mm
RAA
Ra
1.3 mm
LRR
Lr
1.3 mm
H
1.4 mm
HH
h
0.76 mm
II
i
0.64 mm
PLD
0.254 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
1 rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
25.00 mm
NOTE
Nota
-