??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-HTBN__S3M - Cinghie dentate economiche S3M
Lista materiale
C-HTBN120S3M-60
PN
Codice componente
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BC
Lunghezza circonf. cinghia
120 mm
PITCH
Passo
3 mm
RAA
Ra
1.95 mm
LRR
Lr
1.95 mm
H
2.2 mm
HH
h
1.14 mm
II
i
1.06 mm
PLD
0.381 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
1 rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
36.00 mm
NOTE
Nota
-