??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-KS86, C-KSC86 - 经济型 模组 KS86标准型/KSC86盖板型
明细表
C-KS8610-B1-340-F0
PN
型号
C-KS8610-B1-340-F0
TS
选择类型
CUS
习惯
SP
规格
86
L
导程
B
滑块数量
L1
导轨长L1
mm
MMA
马达附件
ALT1
传感器数量
L2
全长L1
440
STB
Surface Treatment of Base (Rail)
低温镀黑铬
HARDB
底座(滑轨)硬度
齿尖高频淬火 HRC58~64
MATBL
Material of Block
SCM材
STBL
Surface Treatment of Block
低温镀黑铬
HARDBL
滑块硬度
HRC58~62
MATMB
Material of Motor Bracket
ADC12
STMB
Surface Treatment of Motor Bracket
黑色烤漆
MATSSBH
Material of Support Side Bearing Holder
A5052
STSSBH
Surface Treatment of Support Side Bearing Holder
黑色阳极氧化处理
MATS
Material of Stopper
NBR
MATBS
Material of Ball Screw
SCM415合金
GN
油嘴
BTC
主体透明盖板
MTC
Motor Transparent Cover
ALT2
加工駆動側軸端鍵槽
KC
KC 指定単位1mm
mm
ALT3
加工駆動側鍵槽
K
K 指定单位1mm
mm
S
S 指定单位1mm
mm
BB
b
3 mm
TT
t
1.8 mm
ALT4
加工駆動側軸端平面
SC
SC 指定单位1mm